Tecla basculante con símbolo y campo de rotulación Timbre blanco
3673 66
4010337040231
1
antracita (pintado)
3673 67
4010337040248
1
color aluminio (pintado)
3673 65
4010337040224
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Interruptor basculante / Pulsador basculante
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Empotrable protegido del agua IP44 Datos técnicos Altura de la etiqueta de rotulación 12 mm
Notas Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos. Volumen de entrega Se adjunta placa de rotulación en blanco. Dimensiones Anchura 67,00 mm Altura 67,00 mm
Otros enlaces Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores Más
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios