0

Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
3140 01
82,93
4010337042754
1
01
Reinweiß glänzend
3140 03
82,93
4010337042761
1
01
Reinweiß seidenmatt
3140 27
82,93
4010337042785
1
01
Anthrazit
3140 28
85,73
4010337042792
1
11
Farbe Alu
3140 26
90,09
4010337042778
1
11
Schwarz matt
3140 005
90,09
4010337065104
1
11
Grau matt
3140 015
90,09
4010337127154
1
11
Edelstahl (lackiert)
3140 600
94,22
4010337045410
1
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337042754
Art.-Nr. 3140 01VE 1
82,93 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337042761
Art.-Nr. 3140 03VE 1
82,93 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337042785
Art.-Nr. 3140 27VE 1
82,93 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337042792
Art.-Nr. 3140 28VE 1
85,73 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337042778
Art.-Nr. 3140 26VE 1
90,09 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337065104
Art.-Nr. 3140 005VE 1
90,09 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337127154
Art.-Nr. 3140 015VE 1
90,09 EURPS 11
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337045410
Art.-Nr. 3140 600VE 1
94,22 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Der Hotel-Card-Schalter kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen.
  • Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet.
  • Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.

Technische Daten

Einbautiefe32 mm
Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis2,5 mm²
Nennleistung
LEDi/ CFLi100 W

Hinweise

  • Weitere Ausführungen auf Anfrage.
  • Erhöhter Mitnahmeschutz durch verschraubbares Klemmstück.

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank