Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337042754
Cod. art. 3140 01Conf. 1
82,93 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337042761
Cod. art. 3140 03Conf. 1
82,93 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337042785
Cod. art. 3140 27Conf. 1
82,93 EURPS 01
antracite
EAN 4010337042792
Cod. art. 3140 28Conf. 1
85,73 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337042778
Cod. art. 3140 26Conf. 1
90,09 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337065104
Cod. art. 3140 005Conf. 1
90,09 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337127154
Cod. art. 3140 015Conf. 1
90,09 EURPS 11
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337045410
Cod. art. 3140 600Conf. 1
94,22 EURPS 11
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
L’interruttore keycard d’albergo può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico.
Togliendo la keycard, tutti i carichi ancora accesi si spengono.
Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard.
Dati tecnici
Profondità di montaggio
32 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a
2,5mm²
Potenza nominale
LEDi/CFLi
100 W
Avvisi
Altri modelli su richiesta.
Maggiore protezione antifurto grazie al elemento di fissaggio avvitabile.
Altri link
Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di ordinazione vecchi/nuovi Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.