Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme Cremeweiß glänzend
3140 01
82,93
4010337042754
1
01
Reinweiß glänzend
3140 03
82,93
4010337042761
1
01
Reinweiß seidenmatt
3140 27
82,93
4010337042785
1
01
Anthrazit
3140 28
85,73
4010337042792
1
11
Farbe Alu
3140 26
90,09
4010337042778
1
11
Schwarz matt
3140 005
90,09
4010337065104
1
11
Grau matt
3140 015
90,09
4010337127154
1
11
Edelstahl (lackiert)
3140 600
94,22
4010337045410
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Der Hotel-Card-Schalter kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen. Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet. Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet. Technische Daten Einbautiefe 32 mm Anschlussquerschnitt für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Nennleistung LEDi/ CFLi 100 W
Hinweise Weitere Ausführungen auf Anfrage. Erhöhter Mitnahmeschutz durch verschraubbares Klemmstück. Weitere Links Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu Mehr
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank