0

TKS-IP-Gateway

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5 Lizenzen
2621 97
718,12
4010337125211
1
10
10 Lizenzen
2621 98
759,90
4010337125228
1
10
20 Lizenzen
2621 99
844,51
4010337125235
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

5 Lizenzen
EAN 4010337125211
Art.-Nr. 2621 97VE 1
718,12 EURPS 10
10 Lizenzen
EAN 4010337125228
Art.-Nr. 2621 98VE 1
759,90 EURPS 10
20 Lizenzen
EAN 4010337125235
Art.-Nr. 2621 99VE 1
844,51 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

TKS mobil

  • Einbindung mobiler Endgeräte mit Android- oder iOs-Betriebssystem ins Gira Türkommunikationssystem.
  • "Gira TKS mobil" App zu finden im App Store für iOS und Android.
  • Beim Zugriff von unterwegs wird die Kommunikation über das integrierte Secure-Data-Access-Protokoll verschlüsselt, welches auch beim Gira S1 zum Einsatz kommt.

TKS-Communicator

  • Mit der Software "TKS-Communicator" können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden.
  • Der TKS-Communicator bietet alle Funktionen einer Wohnungsstation Video, wie z. B. Gespräche annehmen, Licht schalten (in Verbindung mit einem Schaltaktor) oder Tür öffnen.
  • Die Verbindung zum Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer über ein Plug-in ermöglicht die Darstellung im Gira Interface.
  • Über Logikbausteine ist die Realisierung neuer Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Zutrittskontrolle über die Gira Keyless In Produkte, möglich.

Inbetriebnahme

  • Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome) verfügen.

Technische Daten

SpannungsversorgungDC 24 V ± 5 % (über Zusatzversorgung)
Leistungsaufnahme
Gesprächsbetrieb5,0 W
Stand-by1,6 W
Anschlüsse
Spannungsversorgung2 x Schraubklemme
2-Draht-Bus OUT2 x Schraubklemme
2-Draht-Bus IN2 x Schraubklemme
Netzwerk-Anschluss1 x RJ45, 10/100 Mbit
Unterstützte AuflösungCIF mit Standard-Bildauflösung
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Folgende Lizenzmodelle stehen zur Verfügung:
    - 2621 97: 5 gleichzeitig aktive TKS-Communicator
    - 2621 98: 10 gleichzeitig aktive TKS-Communicator
    - 2621 99: 20 gleichzeitig aktive TKS-Communicator
  • Bei den Lizenzmodellen ist zu beachten, dass der TKS-Communicator auf beliebig vielen Endgeräten installiert werden darf. Die im Lizenzmodell angegebene Zahl gibt lediglich die Anzahl der gleichzeitig angemeldeten TKS-Communicatoren an.
  • Zur Spannungsversorgung des TKS-IP-Gateways wird zusätzlich die Spannungsversorgung für Türkommunikation benötigt.
  • Die Inbetriebnahme des TKS-IP-Gateways erfolgt per Web-Interface. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen.
  • Einbindung handelsüblicher externer IP-Kameras im H.264 Standard (alle Profile).

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)6
Breite108,00 mm
Höhe76,00 mm
Tiefe91,00 mm

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

DCS-IP gateway

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 281.38 KB

Download
HomeServer-Übergabeparameter zur Steuerung des TKS-Communicators

Das TKS-Communicator-PlugIn im Quad-Client ruft die Datei „TKS-Communicator.exe“ über eine Parameterübergabe auf. Die Steuerung der Ereignisse erfolgt über UDP-Telegramme.

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 51.5 KB

Download
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Kamera

Beispielkonfigurationen handelsüblicher IP-Kameras für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Art.-Nr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 113.3 KB

Download
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 5.64 MB

Download
Logikmodul Ansage senden

HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.63 KB

Version: 1

Download
Logikmodul Statusrückmeldung Ansage

HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6 KB

Version: 1

Download
Logikmodul Statusrückmeldung JPEG-Bildabruf

HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.5 KB

Version: 1

Download
Logikmodul Statusrückmeldung Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.76 KB

Version: 1

Download
Logikmodul Statusrückmeldung Weiterleitung

HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6.04 KB

Version: 1

Download
Logikmodul Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.12 KB

Version: 1

Download
Logikmodul Weiterleitung setzen/abfragen

HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.56 KB

Version: 1

Download
Mobile Weiterleitung einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung der mobilen Weiterleitung eines Türrufes mit dem Gira TKS-IP-Gateway und der App „Gira TKS mobil“.

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 1.35 MB

Download
TKS-Communicator

Gebrauchsanleitung (Kopiervorlage).

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 265.51 KB

Download
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 550.18 KB

Version: 1.0

Download
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 584.77 KB

Version: 1.0

Download
TKS-IP-Gateway

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 180.25 KB

Download
TKS-IP-Gateway (2. Generation)

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 853.28 KB

Download
TKS-IP-Gateway (2. Generation)

Firmware-Datei Hinweis: Vor dem Firmware-Update muss die ZIP-Datei entpackt werden.

Art.-Nr. 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 110.95 MB

Version: 06.02.00.00

Download
TKS-IP-Gateway Finder (V 1.1.2)

Windows-Version des TKS-IP-Gateway Finders.

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

EXE, 5.76 MB

Version: 1.1.2

Download
TKS-IP-Gateway Finder (V 1.1.3)

MAC OS-Version des TKS-IP-Gateway Finders. Hinweis: Vor der Installation muss die ZIP-Datei entpackt werden.

Art.-Nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.12 MB

Version: 1.1.3

Download
Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank