Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C Weiß
2349 00
76,64
4010337104681
1/5
02
Schwarz
2369 00
-
4010337075905
-
-
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 04/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 04/2026.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Abdeckungen Merkmale Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte. Technische Daten Ladestrom max. 3 A Nennspannung primär AC 100 - 240 V, 50/60 Hz sekundär 5 V (± 5%) Stand-by ≤ 0,15 W Einbautiefe 32 mm Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Wirkungsgrad ≥ 75% Normkonform DIN EN 60950-1/A2
Lieferumfang USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 535.2 KB
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2349 00
PDF, 194.75 KB
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2369 00
PDF, 198.4 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank