Module d'alimentation de tension USB 2x Type A / type C blanc
2349 00
76,64
4010337104681
1/5
02
noir
2369 00
-
4010337075905
-
-
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Plus disponible. Non livrable depuis 04/2026.Article suivant :
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Plus disponible. Non livrable depuis 04/2026.Article suivant :
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Caches
Caractéristiques Caractéristiques Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C. Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires. Caractéristiques techniques Courant de charge max. 3 A Tension nominale primaire 100 - 240 V CA, 50/60 Hz secondaire 5 V (± 5%) En attente ≤ 0,15W Profondeur de montage 32 mm Température ambiante +10°C à +40°C Rendement ≥ 75% Conforme à la norme DIN EN 60950-1/A2
Contenu de la livraison Les câbles USB ne sont pas fournis.
Téléchargements Module d'alimentation USB double Mode d'emploi.
Réf. 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 535.45 KB
USB power supply insert, 2-gang Type A / type C EC Declaration of conformity
Réf. 2349 00
PDF, 194.75 KB
USB power supply insert, 2-gang Type A / type C EC Declaration of conformity
Réf. 2369 00
PDF, 198.4 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias