0

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
2349 00
76,64
4010337104681
1/5
02
Schwarz
2369 00
-
4010337075905
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 04/2026.


Nachfolgeartikel:

Weiß
EAN 4010337104681
Art.-Nr. 2349 00VE 1/5
76,64 EURPS 02
Schwarz
EAN 4010337075905
Art.-Nr. 2369 00VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 04/2026.


Nachfolgeartikel:

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
  • Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.

Technische Daten

Ladestrommax. 3 A
Nennspannung
primärAC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundär5 V (± 5%)
Stand-by≤ 0,15 W
Einbautiefe32 mm
Umgebungstemperatur+10 °C bis +40 °C
Wirkungsgrad≥ 75%
NormkonformDIN EN 60950-1/A2

Lieferumfang

  • USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2349 00 2359 00 2369 00

PDF, 535.2 KB

Download
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2349 00

PDF, 194.75 KB

Download
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2369 00

PDF, 198.4 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank