0

Temperaturfühlermodul mit Feuchtigkeitsmessung für Gira G1

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schwarz
2092 05
71,33
4010337125389
1/5
36
Weiß
2092 12
71,33
4010337125396
1/5
36

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Schwarz
EAN 4010337125389
Art.-Nr. 2092 05VE 1/5
71,33 EURPS 36
Weiß
EAN 4010337125396
Art.-Nr. 2092 12VE 1/5
71,33 EURPS 36

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Temperaturfühler mit Feuchtkeitsmessung für den Gira G1 der 2. Generation zur Messung der Temperatur und der Feuchtigkeit für den Gira X1 Client und Gira HomeServer Client. Im Zusammenspiel mit dem Gira One Client wird ausschließlich die Temperaturmessung unterstützt.

Technische Daten

Messgenauigkeit± 0,5 K
SchutzklasseIP20
Abmessungen
B x H x T63 x 15 x 5 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira G1

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2087 05 2087 12 2092 05 2092 12 8317 00

PDF, 225.88 KB

Download
Gira G1 mit WLAN

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2066 05 2066 12 2092 05 2092 12 8316 00 8317 00

PDF, 175.25 KB

Download
Temperaturfühlermodul für Gira G1

Montageanleitung

Art.-Nr. 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank