Wohnungsstation Video IP ohne WLAN Glas Weiß
1238 12
699,00
4010337125754
1
30
Glas Schwarz
1238 05
699,00
4010337125761
1
30
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Für das Türkommunikationssystem IP geeignet. Wohnungsstation für Gira Türkommunikation IP. Wohnungsstation mit SIP-Client. Wohnungsstation für TKS-IP-Gateway. Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7“) großen HD Farbdisplay. Komfortable Freisprechfunktion. Vollflächige Glasfront mit Touch-Funktionalität. Enorm großer Betrachtungswinkel aus allen Richtungen. Potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters. Wandmontage in Doppelgerätedose. Technische Daten Spannungsversorgung PoE PoE-Leistungsklasse 0: DC 48 V PoE PoE-Standard: IEEE 802.3af Leistungsaufnahme Maximal 8 W Typisch 4 W Netzwerkanschluss RJ45 Anschluss Spannungsversorgung Steckklemme 2-polig Anschluss Etagenruftaster Steckklemme 2-polig Display Diagonale 17,78 cm (= 7″) Anzahl Farben 16,7 M Auflösung 800 x 1280 px. 216 ppi Umgebungstemperatur +5 °C bis +40 °C Schutzart IP3XD WLAN Standard IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz Abmessungen B 181 x H 114 x T 15 mm (Aufbauhöhe)
Abmessungen Breite 181,00 mm Höhe 114,00 mm Tiefe 15,00 mm
Downloads Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1
IP video home station; door communication PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 1238 05
1238 12
PDF, 239.26 KB
Wohnungsstation Video IP EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 1238 05
1238 12
8317 00
PDF, 225.95 KB
Wohnungsstation Video IP Montageanleitung
Art.-Nr. 1237 ..
1238 ..
PDF, 876.77 KB
Wohnungsstation Video IP Gebrauchsanleitung
Art.-Nr. 1237 ..
1238 ..
PDF, 5.05 MB
Wohnungsstation Video IP Lizenzbedingungen
Art.-Nr. 1237 ..
1238 ..
ZIP, 5.74 MB
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.
Art.-Nr. 1237 ..
1238 ..
ZIP, 460.63 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank