Station d'appartement vidéo IP sans WLAN verre blanc
1238 12
699,00
4010337125754
1
30
verre noir
1238 05
699,00
4010337125761
1
30
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires nécessaires Technique de communication Caractéristiques Station d’appartement pour communication de porte IP Gira. Station d’appartement avec client SIP. Station d’appartement pour passerelle IP DCS. Unité entièrement préassemblée avec grand écran couleur HD de 17,78 cm (7"). Fonction mains libres pratique. Façade entièrement vitrée avec fonctionnalité tactile. Très grand angle d’observation dans toutes les directions. Entrée libre de potentiel pour le raccordement d’un bouton-poussoir d’appel d’étage. Montage mural dans un boîtier pour appareil double. Caractéristiques techniques Alimentation en tension Classe de puissance PoE 0 : 48 V CC PoE Norme PoE : IEEE 802.3af Puissance absorbée Maximale 8 W Typique 4 W Connexion réseau RJ45 Raccordement d’alimentation en tension Borne enfichable à 2 pôles Raccordement de bouton-poussoir d’appel d’étage Borne enfichable à 2 pôles Diagonale d’écran 17,78 cm (= 7") Nombre de couleurs 16,7 M Résolution 800 x 1 280 px. 216 ppp Température ambiante +5 °C à +40 °C Indice de protection IP3XD Norme Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz Dimensions l 181 x H 114 x P 15 mm (hauteur de saillie)
Dimensions Largeur 181,00 mm Hauteur 114,00 mm Profondeur 15,00 mm
Recommandations d'installation des boîtiers Station d'appartement / G1
Station d’appartement vidéo IP Instructions de montage
Réf. 1237 ..
1238 ..
PDF, 878.04 KB
Station d’appartement vidéo IP Gira Mode d’emploi
Réf. 1237 ..
1238 ..
PDF, 5.06 MB
IP video home station Licensing Agreement
Réf. 1237 ..
1238 ..
ZIP, 5.74 MB
IP video home station EC Declaration of conformity
Réf. 1238 05
1238 12
8317 00
PDF, 225.95 KB
IP video home station; door communication PSTI Statement of Compliance
Réf. 1238 05
1238 12
PDF, 239.26 KB
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.
Réf. 1237 ..
1238 ..
ZIP, 460.63 MB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias