0

Wohnungsstation Video IP ohne WLAN

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Weiß
1238 12
699,00
4010337125754
1
30
Glas Schwarz
1238 05
699,00
4010337125761
1
30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Glas Weiß
EAN 4010337125754
Art.-Nr. 1238 12VE 1
699,00 EURPS 30
Glas Schwarz
EAN 4010337125761
Art.-Nr. 1238 05VE 1
699,00 EURPS 30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Für Türkommunikation IP geeignet.
  • Wohnungsstation für Gira Türkommunikation IP.
  • Wohnungsstation mit SIP-Client.
  • Wohnungsstation für TKS-IP-Gateway.
  • Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7“) großen HD Farbdisplay.
  • Komfortable Freisprechfunktion.
  • Vollflächige Glasfront mit Touch-Funktionalität.
  • Enorm großer Betrachtungswinkel aus allen Richtungen.
  • Potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters.
  • Wandmontage in Doppelgerätedose.
  • WLAN-Schnittstelle.

Technische Daten

SpannungsversorgungPoE PoE-Leistungsklasse 0: DC 48 V PoE PoE-Standard: IEEE 802.3af
Leistungsaufnahme
Maximal8 W
Typisch4 W
NetzwerkanschlussRJ45
Anschluss SpannungsversorgungSteckklemme 2-polig
Anschluss EtagenruftasterSteckklemme 2-polig
Display Diagonale17,78 cm (= 7″)
Anzahl Farben16,7 M
Auflösung800 x 1280 px. 216 ppi
Umgebungstemperatur+5 °C bis +40 °C
SchutzartIP3XD
WLAN StandardIEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz
AbmessungenB 181 x H 114 x T 15 mm (Aufbauhöhe)

Abmessungen

Breite181,00 mm
Höhe114,00 mm
Tiefe15,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1

PDF, 318.28 KB

Download
IP video home station; door communication

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 1238 05 1238 12

PDF, 239.26 KB

Download
Wohnungsstation Video IP

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1238 05 1238 12 8317 00

PDF, 225.95 KB

Download
Wohnungsstation Video IP

Montageanleitung

Art.-Nr. 1237 .. 1238 ..

PDF, 876.77 KB

Download
Wohnungsstation Video IP

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 1237 .. 1238 ..

PDF, 5.05 MB

Download
Wohnungsstation Video IP

Lizenzbedingungen

Art.-Nr. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 5.74 MB

Download
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Art.-Nr. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 460.63 MB

Version: 1.1.23

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank