0

Videocitofoni interno IP senza WLAN

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
vetro bianco
1238 12
699,00
4010337125754
1
30
vetro nero
1238 05
699,00
4010337125761
1
30

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

vetro bianco
EAN 4010337125754
Cod. art. 1238 12Conf. 1
699,00 EURPS 30
vetro nero
EAN 4010337125761
Cod. art. 1238 05Conf. 1
699,00 EURPS 30

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Adatto per sistemi di citofonia IP.
  • Citofono interno per sistema di citofonia IP Gira.
  • Citofono interno con client SIP.
  • Citofono interno per gateway IP SdC.
  • Unità completamente premontata con display a colori HD da 17,78 cm (7").
  • Comoda funzione vivavoce.
  • Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch.
  • Angolazione estremamente ampia da tutte le direzioni.
  • Ingresso a potenziale zero per il collegamento di un pulsante di chiamata al piano.
  • Montaggio a parete in presa per due apparecchi.
  • Interfaccia WLAN.

Dati tecnici

Alimentazione di tensioneClasse di potenza 0 PoE PoE: standard PoE PoE 48 V DC: IEEE 802.3af
Potenza assorbita
Massimo8 W
Tipico4 W
Collegamento di reteRJ45
Collegamento alimentazione di tensioneMorsetto a innesto a 2 poli
Collegamento pulsante di chiamata al pianoMorsetto a innesto a 2 poli
Display diagonale17,78 cm (= 7″)
Numero di colori16,7 M
Risoluzione800 x 1280 px. 216 ppi
Temperatura ambienteda +5 °C a +40 °C
Grado di protezioneIP3XD
Standard WLANIEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz
DimensioniL 181 x H 114 x P 15 mm (altezza di montaggio)

Dimensioni

Larghezza181,00 mm
Altezza114,00 mm
Profondità15,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Consigli per l'installazione delle scatole Citofono interno / G1

PDF, 318.28 KB

Download
Videocitofono interno IP

Istruzioni di montaggio

Cod. art. 1237 .. 1238 ..

PDF, 878.04 KB

Download
Videocitofono interno IP Gira

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 1237 .. 1238 ..

PDF, 5.05 MB

Download
IP video home station

Licensing Agreement

Cod. art. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 5.74 MB

Download
IP video home station

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1238 05 1238 12 8317 00

PDF, 225.95 KB

Download
IP video home station; door communication

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1238 05 1238 12

PDF, 239.26 KB

Download
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Cod. art. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 460.63 MB

Versione: 1.1.23

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale