0

Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten, für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
1045 00
337,00
4010337042266
1
26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337042266
Art.-Nr. 1045 00VE 1
337,00 EURPS 26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige.
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Zentrale Schaltfunktion.
  • Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
  • Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
  • Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
  • Speicherfunktion für Lichtszenen.
  • Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar.
  • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar.
  • Die Schaltkontakte des Schaltaktor 4fach C-Last sind speziell für Lasten mit kapazitivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt (siehe technische Daten).
  • Der Schaltaktor besitzt eine integrierte Stromerkennung.
  • Für jeden Kanal kann eine Strommessung erfolgen.
  • Unabhängiges Schalten der vier Ausgänge.
  • Stromerkennung: Messung des Laststroms für jeden Kanal.
  • Schwellwerte zur Lastüberwachung (z. B. Meldung Lastausfall).

Technische Daten

KNX MediumTP256
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
LastSchraubklemmen
Relais
Anzahl4
Kontaktje 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil
Schaltvermögen AC 230 V16 A / AC1 bzw. 16 A / AC3
Schaltvermögen AC 400 V10 A / AC1 bzw. 10 A / AC3
Schaltvermögen
DC16 A / 24 V
Maximaler Einschaltstrom600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Anschlussleistung
Ohmsche Last3680 W
Kapazitive Last AC 230 V16 A, max. 200 µF
Glühlampen3680 W
HV-Halogen3680 W
gewickelter Trafo2000 VA
Tronic-Trafo2500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert3680 VA
Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung3680 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert2500 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert3680 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert3680 W
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
Stromerkennung0,25 bis 16 A sinus

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 104500

RFA, 620 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 104500

IFC, 172.27 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
KNX Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1045 00

PDF, 165.98 KB

Download
Schaltaktor 2fach/4fach/8fach 16 A und 4fach/8fach 16 A C-Last

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1004 00 1006 00 1040 00 1045 00 1046 00

PDF, 320.99 KB

Download
Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 1045 00 1046 00

PDF, 472.86 KB

Download
Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

ab ETS2

Art.-Nr. 1045 00

VD2, 98.88 KB

Download
Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 1045 00

VD4, 93.19 KB

Download
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 1045 00

PDF, 280.14 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank