Profilhalbzylinder


mit sortierten Schließungen
26,12 EUR
Best.-Nr. 0001 00
EAN 4010337001003
VE 1/5
PS 02

mit gleichen Schließungen
31,39 EUR
Best.-Nr. 0002 00
EAN 4010337002000
VE 1/5
PS 02

VdS Klasse B
134,66 EUR
Best.-Nr. 0003 00
EAN 4010337003007
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Zur Verwendung in Schlüsselschaltern.

Hinweise

  • Bei Bestell-Nr. 0001 00, 0002 00 gilt:
    Mit fünf Stiftzuhaltungen und drei Schlüsseln.
    Grundlänge: 30 mm,
    Gesamtlänge: 40 mm.
  • Bei Bestell-Nr. 0003 00 gilt:
    Mit drei Neusilberschlüsseln, verschieden schließend. Mit Sicherungskarte. VdS-Anerkennung: M 198 330
    Grundlänge: 31,5 mm,
    Gesamtlänge: 41,5 mm.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste