0

Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für Gira One und KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Unterputz
5061 00
114,11
4010337099284
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Unterputz
EAN 4010337099284
Art.-Nr. 5061 00VE 1/5
114,11 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Funktion im Gira One System

  • Aktor zum Schalten von Verbrauchern.
  • 3 Binäreingänge zum Anschluss von konventionellen Schaltern, Tastern und Bewegungsmeldern mit potenzialfreien Kontakten.
  • Die Eingänge dienen der Ansteuerung von Gira One Aktoren oder zur Erfassung von Statusinformationen.
  • Anschluss eines externen Temperatursfühlers am Eingang 3.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Schaltfunktionen

  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung.
  • Treppenhausfunktion, es kann zusätzlich eine Vorwarnzeit eingestellt werden.
  • Parametrierung als Schaltfunktion für z. B. Licht oder Steckdosen, als Garagentorfunktion oder Türöffnerfunktion, sowie als Schaltkontakt zur Übermittlung des Wärmebedarfs an eine Wärmepumpe.
  • Garagentorfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar.
  • Türöffnerfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar.

Binäreingänge

  • Ein- oder Zweiflächenbedienung für Wipptaster konfigurierbar.
  • Anschluss von Wipptaster die mit der Funktion zum Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szenenaufruf, Treppenhaus (Bewegungsmelder), Etagenruf mit Gira G1, Garagentor und Türöffner parametriert werden.
  • Anschluss von Bewegungs- und Präsenzmeldern mit potenzialfreien Relaisausgängen.
  • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
  • Schaltkontaktauswertung von Wind-, Frost-, Helligkeits- oder Regensensoren mit potenzialfreien Relaiskontakten möglich, um Beschattungs- und Lüftungsverbraucher vor Umwelteinflüssen zu schützen.
  • Fensterkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Ein geöffnetes Fenster führt nach Ablauf von 5 Minuten zum Heizbetriebsmodus Frostschutz.
  • Türkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Eine geöffnete Tür führt zum Hochfahren und Sperren der Jalousie oder der Rollläden.
  • Abfrage einer Heizen/Kühlen-Umschaltung an einer Wärmepumpe, um die aktuelle Betriebsart (Heizen oder Kühlen) an Heizungsregler weiterleiten zu können.
  • Schaltkontaktanzeige zur Darstellung eines Kontaktzustands in der Smart Home App.
  • Konfigurierbare Schalteingänge, die unabhängig parametrierbar werden können.
  • Erfassen und Abgleich von Temperaturwerten über Fernfühler (siehe Zubehör) an Eingang 3.

Funktion im Gira KNX System

  • Schalten elektrischer Verbraucher über einen Relaiskontakt.
  • Gerät verfügt über drei Eingänge mit einem gemeinsamen Bezugspotential.
  • Einlesen von Schaltzuständen von Installationsschaltern oder -tastern und anderen potentialfreien Kontakten an Eingängen 1 bis 3.
  • Signalauswertung von Betauungs- und Leckagesensoren (siehe Zubehör) an Eingängen 1 bis 3.
  • Erfassen von Temperaturwerten über Fernfühler (siehe Zubehör) an Eingang 3.
  • Bis zu 8 unabhängige Logikfunktionen zur Realisierung einfacher oder komplexer logischer Operationen.
  • Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang verzögern.
  • Bistabiles Relais.

Schaltfunktionen

  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Zentrale Schaltfunktion über bis zu 6 Schaltobjekte (EIN, AUS, permanent EIN, permanent AUS).
  • Rückmeldung Schalten: Aktive oder passive Rückmeldefunktion.
  • Reaktion bei Busspannungsausfall bzw. Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang einstellbar.
  • Logische Verknüpfungsfunktion.
  • Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar.
  • Erweiterte Sperrfunktion mit Quittungsoption.
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 64 interne Szenen parametrierbar.
  • Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung.
  • Erweiterter Szenenabruf (Toggeln von Szenen).
  • Betriebsstundenzähler aktivierbar.
  • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung des Schalten-Objekts mit Sicherheitsstellung.

Technische Daten

NennspannungDC 21 bis 32 V SELV
SchaltvermögenAC 250 V, 16 AX
Maximaler Einschaltstrom800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Anschlüsse
Gira One BusAnschlussklemmen an Steuerleitung
EingängeAnschlussklemmen an Steuerleitung
LastSchraubklemmen
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
Eingänge
Anzahl3
Eingangsartpotentialfrei
Abfragespannung
Nebenstelleneingängeca. 5 V
Gesamtlänge
Nebenstellenleitungmax. 10 m
Anschlussleistung
Ohmsche Last2500 W
Kapazitive Last16 A, max. 140 µF
Motoren (Jalousie oder Lüfter)1380 W
Glühlampen2300 W
HV-Halogen2300 W
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert1160 VA
HV-LED-Lampentyp. 400 W
gewickelter Trafo1200 VA
Tronic Trafo1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert1000 VA
Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung2300 VA
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Die Integration und Installation von potenzialfreien Kontakten, Bewegungs- sowie Präsenzmeldern ist im System-Handbuch des Gira One Systems beschrieben.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira One

Systemgrundlagen, ab GPA V 6.1

PDF, 30.9 MB

Download
Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für Gira One

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5061 00

PDF, 671.09 KB

Download
Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5061 00

PDF, 67 KB

Download
Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5061 00

PDF, 662.69 KB

Download
Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5061 00

PDF, 3.5 MB

Download
Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX

ab ETS5.7.3

Art.-Nr. 5061 00

ZIP, 1.68 MB

Download
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5061 00

PDF, 281.66 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank