System 3000 Bedienaufsatz BT System 55 Cremeweiß glänzend
5368 01
134,02
4010337104094
1/5
02
Reinweiß glänzend
5368 03
134,02
4010337104100
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5368 27
134,02
4010337104124
1/5
02
Anthrazit
5368 28
137,04
4010337104131
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5368 26
141,74
4010337104117
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5368 005
141,74
4010337104148
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5368 015
141,74
4010337104155
1/5
02
Edelstahl
5368 600
150,33
4010337104162
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Dimmen Einen der nachstehenden Artikel: System 3000 Schalten Einen der nachstehenden Artikel: Nebenstellen Einen der nachstehenden Artikel: Jalousiesteuerung
Merkmale Merkmale Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Funktionen am Aufsatz Bedienen von Behängen und Beleuchtung. Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit. Funktionen mit Gira System 3000 App Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung. Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung. Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren. Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten. Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden. Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich. Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion). Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar. Astrozeitverschiebung einstellbar. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet. Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich. Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit. Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich. Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar. Technische Daten Ganggenauigkeit pro Monat ± 10 s Gangreserve ca. 4 h Funkfrequenz 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite typ. 10 m Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Hinweise Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
Downloads Gira System 3000 Systemgrundlagen
Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 586.19 KB
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5368 005
5368 01
5368 015
5368 03
5368 26
5368 27
5368 28
5368 70
5368 72
5368 73
5368 74
5368 76
5368 112
5368 600
PDF, 199.12 KB
System 3000 operating top unit BT PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5368 005
5368 01
5368 015
5368 03
5368 26
5368 27
5368 28
5368 70
5368 72
5368 73
5368 74
5368 76
5368 112
5368 600
PDF, 236.99 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank