Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| KNX Betriebsspannung | DC 29 V |
| Stromaufnahme KNX | 17 mA |
| Anschluss KNX | Anschluss- und Abzweigklemme |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % (keine Betauung) |
| Montageart | Wandmontage |