0

Lautsprecher Unterputz-Radio IP System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2282 70
30,74
4010337123217
1
03
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2282 72
35,66
4010337123224
1
03
Grau matt (lackiert)
2282 76
35,66
4010337123279
1
03
Schwarz matt (lackiert)
2282 74
35,66
4010337123262
1
03
Anthrazit (lackiert)
2282 73
35,66
4010337123255
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337123217
Art.-Nr. 2282 70VE 1
30,74 EURPS 03
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337123224
Art.-Nr. 2282 72VE 1
35,66 EURPS 03
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337123279
Art.-Nr. 2282 76VE 1
35,66 EURPS 03
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337123262
Art.-Nr. 2282 74VE 1
35,66 EURPS 03
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337123255
Art.-Nr. 2282 73VE 1
35,66 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

Technische Daten

Einbautiefe32 mm
Anschlussquerschnitt
Lautsprecher-/AUX-Anschluss1,5 mm²
Impedanz8 Ω
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Unterputz-Radio RDS
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.96 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank