0

Luidspreker inbouwradio IP System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2282 70
30,74
4010337123217
1
03
zuiver wit mat (gelakt)
2282 72
35,66
4010337123224
1
03
grijs mat (gelakt)
2282 76
35,66
4010337123279
1
03
zwart mat (gelakt)
2282 74
35,66
4010337123262
1
03
antraciet (gelakt)
2282 73
35,66
4010337123255
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337123217
Artikelnr. 2282 70VE 1
EUR 30,74PS 03
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337123224
Artikelnr. 2282 72VE 1
EUR 35,66PS 03
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337123279
Artikelnr. 2282 76VE 1
EUR 35,66PS 03
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337123262
Artikelnr. 2282 74VE 1
EUR 35,66PS 03
antraciet (gelakt)
EAN 4010337123255
Artikelnr. 2282 73VE 1
EUR 35,66PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio.

Technische gegevens

Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
Luidspreker-/AUX-aansluiting1.5mm²
Impedantie8 Ω
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +50 °C
Datablad

Bestektekst

Inbouwradio RDS

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.32 KB

Download
RDS flush-mounted radio with a speaker

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0495 72 2280 005 2280 01 2280 015 2280 03 2280 05 2280 26 2280 27 2280 28 2280 112 2280 600 2282 005 2282 01 2282 015 2282 03 2282 05 2282 26 2282 27 2282 28 2282 70 2282 72 2282 73 2282 74 2282 76 2282 112 2282 600 2480 01 2480 03 2480 05 2480 26 2481 00 2482 00

PDF, 174.16 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase