Högtalare inbyggd radio IP System 70
kritvit blank
2282 70
4010337123217
1
kritvit sidenmatt (lackerad)
2282 72
4010337123224
1
grå matt (lackerad)
2282 76
4010337123279
1
svart matt (lackerad)
2282 74
4010337123262
1
antracit (lackerad)
2282 73
4010337123255
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Egenskaper
Högtalare för anslutning till Gira inbyggd radio.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 32 mm |
| Anslutningsarea |
| Högtalar-/AUX-anslutning | 1,5 mm² |
| impedans | 8 Ω |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +50 °C |
RDS-radio
Bruksanvisning.
Art.nr 2280 ..
2284 ..
PDF, 157.33 KB
RDS flush-mounted radio with a speaker
EC Declaration of conformity
Art.nr 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen