0

Stereolautsprecher-Steckdose

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0402 01
20,04
4010337402015
1/5
01
Reinweiß glänzend
0402 03
20,04
4010337402039
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
0402 27
20,04
4010337402275
1/5
01
Anthrazit
0402 28
22,83
4010337402282
1/5
11
Farbe Alu
0402 26
25,67
4010337402268
1/5
11
Schwarz matt
0402 005
25,67
4010337037880
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337402015
Art.-Nr. 0402 01VE 1/5
20,04 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337402039
Art.-Nr. 0402 03VE 1/5
20,04 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337402275
Art.-Nr. 0402 27VE 1/5
20,04 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337402282
Art.-Nr. 0402 28VE 1/5
22,83 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337402268
Art.-Nr. 0402 26VE 1/5
25,67 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337037880
Art.-Nr. 0402 005VE 1/5
25,67 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe31 mm
Anschlussquerschnitt max.1,5 mm²

Hinweise

  • Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm².
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank