0

Prise de haut-parleur stéréo

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
0402 01
20,04
4010337402015
1/5
01
blanc brillant
0402 03
20,04
4010337402039
1/5
01
blanc satiné
0402 27
20,04
4010337402275
1/5
01
anthracite
0402 28
22,83
4010337402282
1/5
11
teinte alu
0402 26
25,67
4010337402268
1/5
11
noir mat
0402 005
25,67
4010337037880
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337402015
Réf. 0402 01UC 1/5
20,04 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337402039
Réf. 0402 03UC 1/5
20,04 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337402275
Réf. 0402 27UC 1/5
20,04 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337402282
Réf. 0402 28UC 1/5
22,83 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337402268
Réf. 0402 26UC 1/5
25,67 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337037880
Réf. 0402 005UC 1/5
25,67 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage31 mm
Section de raccordement max.1,5mm²

Indications

  • Pour section de câble jusqu'à max. 10 mm².
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias