Mitt hus
0
SE
Koppla och trycka
Vippbrytare 10 AX 250 V~ med vippa
Universell Av-omkastningsomkopplare
Vippbrytare 10 AX 250 V~ med dubbel vippa
Kron
Vippbrytare 10 AX 250 V med vippknapp
Slutande kontakt 1-polig
Vippbrytare British Standard (BS EN 60669-1) 3knappars med vippor
Frånkopplare
Vippbrytare British Standard (BS EN 60669-1) 3knappars med vippor
Universell Av-omkastningsomkopplare
Tryckströmställare 10 AX 250 V~ med vippa
Insats tryckströmbrytare 10 AX 250 V~ med rak, stående vippa
Tryckströmbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2knappars
Insats tryckströmbrytare 10 AX 250 V~ med rak, stående vippa, 2knappars
Tryckströmställare kontroll 10 AX 250 V~ med vippa
Knapp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med rak, stående vippa
Universell Av-omkastningsomkopplare
Wipptryckknapp 3knappars 10 A 250 V med vippor
Slutande kontakt 1-polig
Knapp 10 AX 250 V med rakt stående vippkontakt
1pol vxl
Knapp 10 AX 250 V med rakt stående vippkontakt med kontrollfönster
1pol vxl
Vippa
Vippa med textfält
Vippa med stort textfält
Vippa med symbol
Vippa med stort textfält och stor, kännbar symbol
Vippa med symbol och textfält
Ringklocka
Vippa med stort textfält och symbol
Ringklocka
Vippa 2fack
Vippa 2knappars, komplett med tätningssats IP44
Standard 55, Gira E2
Vippa 2knappars med kontrollfönster för vipp-kontrollbrytare
Vippa 2knappars med pilsymbol
Vippa med kontrollins
Vippa med kontrollins och textfält
Vippa med kontrollins och symbol
Ljus
Vippa med stort kontrollins
Vippa med stort kontrollins och symbol
Ljus
Täckplatta med vred för 3-lägesbrytare
Nolläge
Täckplatta för dragströmbrytare och dragtryckknapp
Hotellkortsbrytare 10 AX 250 V~ med textfält
1pol vxl
LED-Signalbelysning 230 V~ röd / grön
System 3000 knappsats
System 3000 knappsats pilsymboler
System 3000 knappsats 2knappars
System 3000 knappsats Memory pilsymboler
System 3000 jalusistyrning och timer Display
System 3000 manöverfrontmodul BT
System 3000 jalusistyrning och timer BT pilsymboler
eNet trådlös knappsats
eNet trådlös knappsats pilsymboler
eNet trådlös knappsats Memory
eNet trådlös knappsats Memory pilsymboler
Touchsensor 2 1knapp 24 V potentialfri med textfält
Touchsensor 2 3knappars 24 V potentialfri med textfält
Jordfelsbrytare 30 mA
Blindplatta med montagering
Hem
Nyheter
Strömställare/ramar
Teknik och funktioner
Min katalog
Välj land
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Sverige
United Kingdom
Registrera
Glömt lösenord
Utökad sökning
Utökad sökning
Till stycklista
Mitt hus
Mina stycklistor
Skapa ny lista
Hem
Strömställare/ramar
Gira System 55
Koppla och trycka