Vippbrytare 10 AX 250 V~med vippa 2-knappars
Kronbrytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0105 03
1851416
0105 03
1851416
EAN 4010337105039
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0105 27
1851216
0105 27
1851216
EAN 4010337105275
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0105 28
1851316
0105 28
1851316
EAN 4010337105282
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0105 26
1851016
0105 26
1851016
EAN 4010337105268
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0105 005
1850387
0105 005
1850387
EAN 4010337038603
FE 1
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0105 600
1850344
0105 600
1850344
EAN 4010337028390
FE 1
PS 11
 

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads