Tryck-kontrollbrytare 10 AX 250 V~med rakt stående vippa
Universal-av-trapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0124 201
1853162
0124 201
1853162
EAN 4010337052715
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0124 27
0124 27
EAN 4010337029403
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0124 28
0124 28
EAN 4010337029427
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0124 26
0124 26
EAN 4010337029410
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0124 005
0124 005
EAN 4010337037958
FE 1
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0124 600
1850351
0124 600
1850351
EAN 4010337021230
FE 1
PS 11
 

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Leveransen innehåller

  • Glimlampselement 230 V~, 1,5 mA ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads