FI-jordfelsbrytare 30 mA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2664 01
2664 01
EAN 4010337011897
FE 1
PS 03
kritvit blank
Artikelnr. 2664 03
2664 03
EAN 4010337011903
FE 1
PS 03
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2664 27
2664 27
EAN 4010337011910
FE 1
PS 03
antracit
Artikelnr. 2664 28
2664 28
EAN 4010337011927
FE 1
PS 03
alufärg
Artikelnr. 2664 26
2664 26
EAN 4010337011934
FE 1
PS 03
svart matt
Artikelnr. 2664 005
2664 005
EAN 4010337037064
FE 1
PS 03
grå matt
Artikelnr. 2664 015
2664 015
EAN 4010337085232
FE 1
PS 03
 
Ersatt0114 01,0114 03,0114 26,0114 27,0114 28.

Egenskaper

Egenskaper

  • Hos en FI-skyddsomkopplare handlar det om en fast skyddsanordning med spänningsoberoende jordfelsbrytare?? i VDE 0664.
  • Dess funktionsprincip motsvarar en jordfelsbrytare.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Märkström:
16 A

Märkfelström:
30 mA

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +40 °C

Hänvisningar

  • Användningsområden: Fönsterbänkskanaler, framför uttag eller i Gira energipelare.
  • Montering i en djup apparatdosa.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads