Spänningsförsörjning AC 24 V 1 A
SMA
1024 00
1741245
4010337010715
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Egenskaper
Spänningsförsörjning för väderstationen och den inbyggda uppvärmningen av vindsensorn 0–10 V, regnsensorn 0/10 V o.s.v.
Tekniska data
| Märkspänning |
| primär | AC 230 V 50/60 Hz |
| sekundär | AC 24 V |
| Märkström sekundär | 1 A |
| Anslutningar | Skruvklämmor |
| Anslutningsarea | max. 4 mm² |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 102400
IFC, 163.17 KB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen