System 106 anropsknappskåpa f. anropsknappsmodul 3fack
rostfritt stål
5543 920
4010337022657
1
aluminium
5543 926
4010337022640
-
-
aluminium (eloxerad)
5543 916
4010337138082
1
trafikvit (lackerad)
5543 902
4010337022633
1
rostfritt stål V4A
5543 914
4010337092094
1
Brons (PVD)
5543 921
4010337100966
1
svart matt (lackerad)
5543 925
4010337100805
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2026.
Ersättningsartikel:
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2026.
Ersättningsartikel:
Tekniska data
| Mått |
| 3fack | H 78,6 x B 105,5 mm |
Mått
| Bredd | 105,50 mm |
| Höjd | 23,35 mm |
System 106 Anropsknapp / System 106 Anropsknappskåpa
Bruksanvisning
Art.nr 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 745.36 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen