System 106 Ruftastenabdeckung 3fach für Ruftastenmodul Edelstahl
5543 920
58,68
4010337022657
1
20
Aluminium
5543 926
-
4010337022640
-
-
Aluminium (eloxiert)
5543 916
44,30
4010337138082
1
20
Verkehrsweiß (lackiert)
5543 902
44,30
4010337022633
1
20
Edelstahl V4A
5543 914
76,66
4010337092094
1
20
Bronze (PVD)
5543 921
76,66
4010337100966
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5543 925
76,66
4010337100805
1
20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 04/2026.Nachfolgeartikel:
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 04/2026.Nachfolgeartikel:
Merkmale Technische Daten Abmessungen 3fach H 78,6 x B 105,5 mm
Abmessungen Breite 105,50 mm Höhe 23,35 mm
Downloads System 106 Ruftaste / System 106 Ruftastenabdeckung Gebrauchsanleitung
Art.-Nr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 785 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank