Osłona przycisków przywoławczych System 106, 3x do modułu przycisków przywoławczych stal szlachetna
5543 920
4010337022657
1
aluminium
5543 926
4010337022640
-
-
aluminium (anodowany)
5543 916
4010337138082
1
biały beskidzki (lakierowany)
5543 902
4010337022633
1
stal szlachetna V4A
5543 914
4010337092094
1
Brąz (PVD)
5543 921
4010337100966
1
czarny matowy (lakierowany)
5543 925
4010337100805
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.Artykuł zamienny:
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.Artykuł zamienny:
Cechy Dane techniczne Wymiary 3x wys. 78,6 × szer. 105,5 mm
Wymiary Szerokość 105,50 mm Wysokość 23,35 mm
Pliki do pobrania System 106 Przycisk Instrukcja użytkowania
Nr artykułu 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 750.82 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych