System 106 anropsknappdeksel 3-dobbel for anropsknappmodul
rustfritt stål
5543 920
6300032
4010337022657
1
aluminium
5543 926
6300033
4010337022640
-
-
aluminium (eloksert)
5543 916
4010337138082
1
trafikkhvit (lakkert)
5543 902
6300031
4010337022633
1
rustfritt stål V4A
5543 914
4010337092094
1
bronse (PVD)
5543 921
4010337100966
1
svart matt (lakkert)
5543 925
4010337100805
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 04/2026.
Erstatningsartikkel:
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 04/2026.
Erstatningsartikkel:
Tekniske spesifikasjoner
| Mål |
| 3-dobbel | H 78,6 x B 105,5 mm |
Mål
| Bredde | 105,50 mm |
| Høyde | 23,35 mm |
System 106 Ringeknapp
Bruksanvisning
Art.nr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 747.22 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase