eNet trådlös mottagarmodul
SMA
5452 00
1704002
4010337774303
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Den trådlösa eNet mottagarmodulen är en trådlös mottagare för max. 32 DIN-monterade eNet trådlösa moduler. Drift med spänningsförsörjning. Extern antenn kan anslutas vid ogynnsamma monteringsförhållanden.
Tekniska data
| Märkspänning | DC 12 V SELV |
| Strömförbrukning | 15 mA |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens | 868,0 till 868,6 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
| Dataledning | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |
| Dataledningens längd | max. 3 m |
| Antal eNet DIN-moduler | max. 32 |
Anmärkning
Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA. Vid montering av fördelarskåp resp. underfördelare med metallkapsling krävs en extra antenn. Den extra antennen ska placeras utanför metallkapslingen.
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 545200
IFC, 23.74 KB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Trådlös mottagningsmodul
Bruksanvisningar
Bruksanvisning.
Art.nr 5452 00
PDF, 1.18 MB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen