eNet trådløs mottaksmodul
Tavlemontert
5452 00
4509201
4010337774303
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
eNet trådløs mottaksmodulen er en trådløs mottaker for maks. 32 eNet trådløse tavlemonterte enheter. Drift med spenningsforsyning. Ekstern antenne kan kobles til i tillegg ved ugunstige monteringsforhold.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | DC 12 V SELV |
| Strømforbruk | 15 mA |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Radiofrekvens | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
| Dataledning | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |
| Lengde på dataledningen | maks. 3 m |
| Antall eNet tavlemontert-moduler | maks. 32 |
Merknader
Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA. Ved montasje i fordelerskap el. underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ektraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 545200
RFA, 352 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 545200
IFC, 23.74 KB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Trådløs mottaksmodul
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5452 00
PDF, 1.18 MB
eNet SMART HOME Voice Control
Oppslagsverk/systemgrunnlag
QUICK START GUIDE
eNet system manual
Oppslagsverk/systemgrunnlag
eNet SMART HOME
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Wireless receiver module
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5452 00
PDF, 1.18 MB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase