0

Rulljalusiaktor 4kanals AC 230 V med manuell manövrering för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2160 00
1741253
4010337101352
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337101352
Art.nr 2160 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Rulljalusiaktor med manuell manövrering och statusvisning för varje utgång.
  • Med integrerad busskoppling.
  • För styrning av eldrivna rulljalusier med nätspänning AC 230 V (4-kanals).
  • Anslutning av olika ytterledare.
  • Oberoende adressering av de fyra rulljalusiutgångarna.
  • Direkt adresserbar rulljalusiposition.
  • Inställbart beteende vid busspänningsavbrott och -återkomst.
  • Svarsmeddelande betr. positionen. Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk svarsmeddelandefunktion.
  • Tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner (tre vindlarm, ett regnlarm, ett frostlarm), alternativt med cyklisk övervakning.
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.

Tekniska data

KNX mediumTP256
MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Brytspänning ACAC 230 V, 50/60 Hz
Kopplingsförmåga AC 230 V6 A/AC1
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
LastLast via skruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²

Anmärkning

  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)4
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 216000

RFA, 480 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 216000

IFC, 163.19 KB

Ladda ner
Jalusiaktor/Rulljalusiaktor

Bruksanvisning.

Art.nr 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 545.9 KB

Ladda ner
Rulljalusiaktor 4kanals 230 V AC

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 71 kByte.

Art.nr 2160 00

VD4, 70.04 KB

Ladda ner
Blind actuator 4-gang 230 V AC

Technical documentation.

Art.nr 2160 00

PDF, 692.88 KB

Ladda ner
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Ladda ner
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Ladda ner
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2160 00

PDF, 280.07 KB

Ladda ner
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2160 00

PDF, 59.67 KB

Ladda ner
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen