Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Rail DIN
EAN 4010337101352
Réf. 2160 00UC 1
300,03 EURSP 26
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
Actionneur de volet roulant avec commande manuelle et affichage d'état pour chaque sortie.
Avec couplage de bus intégré.
Pour la commande de volets roulants électriques pour tension de réseau 230 V CA (4 canaux).
Raccordement de divers conducteurs extérieurs.
Commande indépendante des quatre sorties de volets roulants.
Possibilité de commande directe de la position du volet roulant.
Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
Confirmation de la position. Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Tension nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Tension de commutation AC
230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de commutation AC 230 V
6 A/AC1
Raccordements
KNX
Borne de raccordement et de dérivation
Charge
Charge via bornes à vis
section de raccordement
4 mm² max.
Indications
Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Montage sur rail DIN.
Contenu de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.