Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337101352
Cod. art. 2160 00Conf. 1
300,03 EURPS 26
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Attuatore tapparella con azionamento manuale ed indicazione dello stato per ogni uscita.
Con accoppiamento bus integrato.
Per il comando di tapparelle elettriche con tensione di rete di 230 V AC (4 canali).
Collegamento di più conduttori esterni.
Comando indipendente delle quattro uscite tapparella.
Posizione della tapparella raggiungibile direttamente.
Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
Segnale di risposta della posizione. Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Tensione di commutazione AC
230 V AC, 50/60 Hz
Potere di commutazione 230 V AC
6 A / AC1
Collegamenti
KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico
Carico mediante morsetti a vite
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Avvisi
Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Montaggio su guida DIN.
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.