0

Rollladenaktor 4fach AC 230 V mit Handbetätigung für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2160 00
300,03
4010337101352
1
26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337101352
Art.-Nr. 2160 00VE 1
300,03 EURPS 26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Rollladenaktor mit Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang.
  • Mit integrierter Busankopplung.
  • Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Rollläden für Netzspannung AC 230 V (4-kanalig).
  • Anschluss verschiedener Außenleiter.
  • Unabhängige Ansteuerung der vier Rollladenausgänge.
  • Rollladenposition direkt ansteuerbar.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
  • Rückmeldung der Position. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen.
  • Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.

Technische Daten

KNX MediumTP256
NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Schaltspannung ACAC 230 V, 50/60 Hz
Schaltvermögen AC 230 V6 A / AC1
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
LastLast über Schraubklemmen
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²

Hinweise

  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 216000

RFA, 620 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 216000

IFC, 172.24 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
Jalousieaktoren/Rollladenaktor REG

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.08 MB

Download
Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 2160 00

VD4, 58.31 KB

Download
Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2160 00

PDF, 713.84 KB

Download
Rollladenaktor 4fach AC 230 V mit Handbetätigung für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2160 00

PDF, 59.67 KB

Download
Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2160 00

PDF, 280.07 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank