0

Brytaktor 4kanals 16 A med manuell manövrering för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
1004 00
1739626
4010337042174
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

SMA
EAN 4010337042174
Art.nr 1004 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

Egenskaper

  • Manuell manövrering av reläerna oberoende av buss eller kopplingslägesvisning.
  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Central kopplingsfunktion.
  • Samlingsmeddelande för minskning av belastningen på bussen.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
  • Logisk länkningsfunktion för varje utgång.
  • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ tvångslägesfunktion för varje utgång.
  • Tidsfunktioner (tänd- eller släckfördröjning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Ingruppering i ljusscener är möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
  • Minnesfunktion för ljusscener.
  • Drifttidsmätare kan aktiveras som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesfunktion (gränsvärdet kan ändras på bussen) för varje utgång.
  • Ingångsövervakning på cyklisk uppdatering med säkerhetsläge.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje kanal.
  • Oberoende koppling av de fyra utgångarna.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
LastSkruvklämmor
Relä
Antal4
KontaktVardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil
Maximal slut- och brytförmåga
AC 230 V16 A / AC1 eller 10 A / AC3
AC 400 V10 A / AC1 eller 6 A / AC3
DC16 A / 24 V
Maximal inkopplingsström400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Anslutningseffekt
Resistiv last3600 W
Kapacitiv last AC 230 V16 A, max. 140 µF
Glödlampor2500 W
HV-halogen2500 W
Lindad transformator1200 VA
Tronic-transformator1500 W
Ljusrör, okompenserade2500 VA
Ljusrör,duo-koppling2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade1300 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade2000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade2000 W
Anslutningsareamax. 4 mm²

Anmärkning

  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)4
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 100400

RFA, 476 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 100400

IFC, 163.16 KB

Ladda ner
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation

Technical documentation.

Art.nr 1004 00 1006 00

PDF, 459.33 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen