0

Aktor włączający bistabilny 4x 16 A z uruchamianiem ręcznym do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
1004 00
4010337042174
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337042174
Nr artykułu 1004 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Uruchamianie ręczne przekaźnika niezależnie od magistrali i wskazania stanu przełączenia.
  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Centralna funkcja łączeniowa.
  • Łączny komunikat zwrotny w celu zredukowania obciążenia magistrali.
  • Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
  • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia.
  • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
  • Funkcja zapisu scen świetlnych.
  • Licznik godzin pracy jako licznik do przodu i do tyłu z funkcją wartości granicznej (wartość graniczna może być zmieniana poprzez magistralę) – możliwość aktywacji dla każdego wyjścia.
  • Nadzór wejść pod kątem cyklicznej aktualizacji z pozycją bezpieczeństwa.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego kanału.
  • Niezależne załączanie czterech wyjść.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
ObciążenieZaciski śrubowe
przekaźnik
Liczba4
Kontaktna 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny
Zdolność łączenia
AC 230 V16 A / AC1 lub 10 A / AC3
AC 400 V10 A / AC1 lub 6 A / AC3
DC16 A / 24 V
Maksymalny prąd załączania400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie3600 W
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V16 A, maks. 140 µF
Żarówki2500 W
Lampy halogenowe 230 V2500 W
Transformator uzwojony1200 VA
trafo Tronic1500 W
Świetlówki, nieskompensowane2500 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle1300 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane2000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle2000 W
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4
Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 100400

RFA, 476 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 100400

IFC, 163.16 KB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 279.32 KB

Do pobrania
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation
Dokumentacja techniczna

Technical documentation.

Nr artykułu 1004 00 1006 00

PDF, 459.33 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych