0

Koblingsaktuator 4-dobbel 16 A med manuell aktivering for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
1004 00
4504002
4010337042174
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Tavlemontert
EAN 4010337042174
Art.nr. 1004 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Egenskaper

  • Manuell aktivering av releene uavhengig av buss el. indikator av koblingsstilling.
  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Sentral koblingsfunksjon.
  • Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon.
  • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang.
  • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang.
  • Tidsfunksjoner (inn- el. utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Bruk i lysscener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
  • Minnefunksjon for lysscener.
  • Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss).
  • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering med sikkerhetsstilling.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
  • Uavhengig kobling av de fire utgangene.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
LastSkruklemmer
Relé
Antall4
Kontaktà 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil
Koblingskapasitet
AC 230 V16 A / AC1 el. 10 A / AC3
AC 400 V10 A / AC1 el. 6 A / AC3
DC16 A / 24 V
Maksimal innkoblingsstrøm400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Tilkoblingseffekt
Ohmsk last3600 W
Kapasitiv last AC 230 V16 A, maks. 140 µF
Glødelamper2500 W
HV-halogenlamper2500 W
viklet transformator1200 VA
Tronic-trafo1500 W
Lysrør, ukompensert2500 VA
Lysrør,duo-kobling2300 VA
Lysrør, parallellkompensert1300 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte2000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte2000 W
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²

Merknader

  • Montering på DIN-profilskinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 100400

RFA, 476 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 100400

IFC, 163.16 KB

Nedlasting
Koblingsaktuator dobbel/firedobbel/åttedobbel 16 A og firedobbel/åttedobbel 16 A C-laster

Bruksanvisning.

Art.nr. 1004 00 1006 00 1040 00 1045 00 1046 00

PDF, 320.25 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation

Technical documentation.

Art.nr. 1004 00 1006 00

PDF, 459.33 KB

Nedlasting
Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load

Operating manual.

Art.nr. 1004 00 1006 00 1040 00 1045 00 1046 00

PDF, 319.02 KB

Nedlasting
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation

Product database from ETS2

Art.nr. 1004 00

VD2, 141.62 KB

Nedlasting
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation

Product database from ETS3.0d

Art.nr. 1004 00

VD4, 113.7 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase