DIN-brytaktorer med integrerad busskopplare. För koppling av separat adresserbara lastgrupper. Med manuell omkopplare för omkoppling av reläet (till/från) parallellt med eller utan KNX drift. Flerfasig anslutning. Det behövs ingen extra spänningsförsörjning.
Egenskaper
Xpress-konfiguration för förenklad ETS-projektering med hjälp av fördefinierade standardanvändningsfall.
Individuell konfiguration med full funktionalitet kan väljas.
Förenklade konfigurationsprofiler för mer överskådliga användningsscenarier.
Diagnosfunktion för ETS-applikation och kompatibilitet med fast programvara.
Upp till 8 interna logikfunktioner för enkla och komplexa kopplingar.
Elektronisk manuell styrning per kanal med LED-display.
Stöder Smart Linking.
Kopplarutgångar
Oberoende koppling av alla utgångar.
Kan användas som slutande kontakt eller öppnarkontakt per utgång.
Central kopplingsfunktion över upp till 6 objekt (på/av/permanent på/permanent av) och samlingsfeedback.
Statusmeddelande kan skickas vid ändring eller cykliskt.
Reaktionen vid bortfall/återkomst av busspänningen är parametrerbar per utgång.
Varje utgång har en individuell logisk koppling.
Spärr- eller tvångslägesfunktion per utgång.
Omfattande tidsfunktioner som fördröjning vid tillkoppling och avstängning, trappljus (med förvarning).
Varje utgång kan integreras i upp till 64 scener.
Drifttimmesräknare kan aktiveras för varje utgång.
Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.
Logikfunktioner
8 interna logikfunktioner för bearbetning och sammankoppling av KNX-telegram.
Stöder logiska grindar som OCH, ELLER och XOR med upp till fyra ingångar.
Innehåller omvandlare, spärrfunktioner och tidsfunktioner för flexibel signalbehandling.
Jämförare och gränsvärdesbrytare för olika dataformat, inklusive hysteres.
Alla logikfunktioner har egna KNX-kommunikationsobjekt och kan utvärdera signaler från aktorn och andra bussenheter.
Tekniska data
KNX medium
TP256
Strömförbrukning KNX
Enhetsvarianter 2vägs till 16vägs
5 till 18 mA
Enhetsvariant 24vägs
5 till 24 mA
Automatsäkring
max. B16
Brytspänning
AC 250 V ~
Strömbelastbarhet för närliggande utgångar
Summa 20 A
Anslutningar
KNX
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last
Skruvklämmor (max. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Brytström
AC1 enligt DIN EN IEC 60947-4-1
16 A
Lysrör
16 AX (140 µF)
Maximal inkopplingsström
235 A i 1000 μs (vid 400 W HV-LED-belastning)
Summa ström från alla utgångar
Summa 40 A
Last per utgång
Glödlampor
1500 W
230 V LED
400 W
Motorer
1150 VA
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel.
Firmware-uppdateringar kan göras med Gira KNX Service-appen (extra programvara).
Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).