0

Attuatore On/Off 4 canali 16 A per KNX

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
5006 00
256,00
4010337132066
1
66

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

AMG
EAN 4010337132066
Cod. art. 5006 00Conf. 1
256,00 EURPS 66

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

Attuatori On/Off AMG con accoppiamento bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On/Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Alimentazione di tensione supplementare non necessaria.

Caratteristiche

  • Configurazione Xpress per la progettazione semplificata con ETS sulla base di tipi predefiniti di applicazioni standard.
  • A scelta, configurazione personalizzabile con funzionalità complete.
  • Profili di configurazione ridotti per scenari di applicazione chiari.
  • Funzione diagnostica per applicazione ETS e compatibilità del firmware.
  • Fino a 8 funzioni logiche interne per operazioni semplici e complesse.
  • Comando manuale elettronico per canale con indicatore LED.
  • Compatibile con la tecnologia Smart Linking.

Uscite di commutazione

  • Comando indipendente di tutte le uscite.
  • Funzionamento possibile come contatto NO o contatto NC per ciascuna uscita.
  • Funzioni interruttore centralizzate estese a fino 6 oggetti (On, Off, permanentemente On, permanentemente Off) e feedback collettivo.
  • Messaggio di stato in caso di modifica o inviabile ciclicamente.
  • Reazione parametrizzabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus per ciascuna uscita.
  • Ogni uscita con operazione logica personalizzabile.
  • Funzione di blocco o di posizione forzata per ciascuna uscita.
  • Numerose funzioni timer quali ritardo di accensione e spegnimento, luce vano scala (con preavviso).
  • Ciascuna uscita può essere integrata in ben 64 scene.
  • Il contatore delle ore di lavoro può essere attivato per ciascuna uscita.
  • Sorveglianza degli ingressi per l’aggiornamento ciclico dell’oggetto di commutazione con posizione di sicurezza.

Funzioni logiche

  • 8 funzioni logiche interne per l’elaborazione e l’accoppiamento di telegrammi KNX.
  • Supporta porte logiche come AND, OR e XOR con fino a quattro ingressi.
  • Comprende convertitori, elementi di blocco e funzioni timer per un’elaborazione flessibile del segnale.
  • Comparatore e interruttore di valore limite per diversi formati di dati, incl. l’isteresi.
  • Tutte le funzioni logiche sono dotate di oggetti di comunicazione KNX separati e possono analizzare i segnali dell’attuatore e di altri dispositivi bus.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Corrente assorbita KNX
Varianti di apparecchi da 2 a 16 modulida 5 a 18 mA
Variante dell’apparecchio 24 modulida 5 a 24 mA
Interruttore automaticomax B16
Tensione di commutazioneAC 250 V ~
Capacità di carico di corrente delle uscite adiacentiTotale 20 A
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
CaricoMorsetti a vite (max 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Corrente di commutazione
AC1 conf. alla norma DIN EN IEC 60947-4-116 A
Lampade fluorescenti16 AX (140 µF)
Massima corrente di accensione235 A per 1000 μs (con carico LED HV da 400 W)
Correnti totali di tutte le usciteTotale 40 A
Carichi per uscita
Lampade a incandescenza1500 W
Lampade a LED AT400 W
Motori1150 VA

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira KNX Service App (software aggiuntivo).
  • Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).

Contenuto della dotazione

  • Attuatore On/Off.
  • Morsetto di collegamento per KNX.
  • Secure Card.
  • Istruzioni per l’uso.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Attuatore On/Off 2, 4, 8, 12, 16, 24 canali 10 A / 16 A per KNX

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 5.02 MB

Download
Attuatore On/Off 2, 4, 8, 12, 16, 24 canali 10 A / 16 A per KNX

a partire dalla versione 5.7.7 o 6.3.0 di ETS

Cod. art. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

ZIP, 6.64 MB

Download
Switching actuator, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 24-gang 10 A / 16 A for KNX

Technical documentation.

Cod. art. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 6.1 MB

Download
Schaltaktor 16 A REG für KNX

EU Konformitätserklärungen

Cod. art. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00

PDF, 226.07 KB

Download
Switching actuator, 16 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00

PDF, 233.11 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale