Apparatdosa Gira E2 för platt montering
1knapp
2896 00
1850093
4010337066514
1
2knappars
2897 00
1850094
4010337066521
1
3fack
2898 00
1850095
4010337066538
1
4knappars
2899 00
1850096
4010337066545
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Med hjälp av Gira apparatdosa och täckram för platt montering kan strömställarprogrammet Gira E2 installeras i plan med väggen. För infällt montering i murverk sätts apparatdosan i en infälld inbyggnadsdosa, som sedan försänks i väggen.
Tekniska data
| Mått |
| 1knapp | B 84 x H 84 x D 60,5 mm |
| 2knappars | B 84 x H 155 x D 60,5 mm |
| 3fack | B 84 x H 226 x D 60,5 mm |
| 4knappars | B 84 x H 297,5 x D 60,5 mm |
Anmärkning
Apparatdosan saknar dragavlastning.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 289600
IFC, 11.09 KB
E2 device box
Dimensions of the E2 device box 1 - 4-gang.
E2 installation instructions
Instructions for flat installation.
Gira E2 device box for flat installation
EC Declaration of conformity
Art.nr 2896 00
2897 00
2898 00
2899 00
PDF, 60.2 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen