Inbyggd monteringsdosa Gira E2 1knapp
2891 00 1850097
4010337049784
1
2knappars
2892 00 1850098
4010337049791
1
3fack
2893 00 1850099
4010337049807
1
4knappars
2894 00 1850100
4010337049814
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper Egenskaper Murverksmontage genom fastsättning av inbyggd inbyggnadsdosa, t.ex. fixering med gips. Montage av apparatdosa i inbyggd inbyggnadsdosa som vid en vanlig regelväggsdosa. Tekniska data Mått 1knapp B 92,5 x H 91,5 x D 64 mm 2knappars B 92,5 x H 162,5 D 64 mm 3fack B 92,5 x H 233,5 x D 64 mm 4knappars B 92,5 x H 304,5 x D 64 mm
Nedladdningar Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 289100
IFC, 17.7 KB
E2 flush-mounted box Dimensions of the E2 flush-mounted box 1 - 4-gang.
E2 installation instructions Instructions for flat installation.
Fler bilder i mediedatabasen Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen