0

PTS-IP-gateway

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5 licenser
2620 97
5801000
4010337620976
-
-
10 licenser
2620 98
4010337620983
-
-
20 licenser
2620 99
4010337620990
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 02/2024.


Ersättningsartikel:

5 licenser
EAN 4010337620976
Art.nr 2620 97VE -
PS -
10 licenser
EAN 4010337620983
Art.nr 2620 98VE -
PS -
20 licenser
EAN 4010337620990
Art.nr 2620 99VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 02/2024.


Ersättningsartikel:

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

PTS mobil

  • Anslutning av mobila slutenheter med Android- eller iOs-operativsystem till Gira porttelefonsystem.
  • Appen ”Gira DCS mobil” finns i appbutiken för iOS respektive Android.
  • Vid åtkomst från annan plats krypteras kommunikationen via det integrerade Secure Data Access Protocol, som också används för Gira S1.

PTS-communicator

  • Med programvaran ”PTS-Communicator” kan vanliga datorer och PC-baserade kontrollenheter anslutas till nätverket och användas som svarsapparater.
  • PTS-communicatorn erbjuder alla funktioner som en video-svarsapparat har, t.ex. ta emot samtal, tända och släcka ljus (tillsammans med en brytaktor) eller öppna dörren.
  • Anslutningen till Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via en Plugin möjliggör visningen i Gira Interface.
  • Via logikmodulerna öppnas nya användningsmöjligheter, som t.ex. åtkomstkontroll via Gira Keyless In.

Idrifttagning

  • Idrifttagningsdatorn måste ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Tekniska data

SpänningsförsörjningDC 24 V ± 5 % (via extraförsörjning)
Effektförbrukning
Samtalsdrift5,0 W
Standby1,6 W
Anslutningar
Spänningsförsörjning2 x skruvklämmor
2-trådsbuss OUT2 x skruvklämmor
2-trådsbuss IN2 x skruvklämmor
Nätverksanslutning1 x RJ45, 10/100 Mbit
Upplösning som stödsCIF med standardbildupplösning
Omgivningstemperatur-5 °C till +50 °C

Anmärkning

  • Det finns följande licensmodeller att välja mellan:
    • –2627 97: 5 PTS-communicator-enheter aktiva samtidigt
    • –2627 98: 10 PTS-communicator-enheter aktiva samtidigt
    • –2627 99: 20 PTS-communicator-enheter aktiva samtidigt
  • När det gäller licensmodellerna ska man också tänka på att PTS-communicatorn kan installeras på valfritt antal slutapparater. Siffran som anges i licensmodellen talar bara om hur många PTS-communicator-enheter som kan vara inloggade samtidigt.
  • För spänningsförsörjning av PTS-IP-gatewayen behövs dessutom spänningsförsörjningen för porttelefon.
  • PTS-IP-gatewayen tas i drift via ett webb-interface. För idrifttagning via webb-interfacet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

Mått

Modulära enheter (ME)6

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

PTS-Communicator

Bruksanvisning (kopieringsförlaga)

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 197.5 KB

Ladda ner
PTS-IP-gateway

Bruksanvisning

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99

PDF, 1009.42 KB

Ladda ner
DCS-IP gateway

EC Declaration of conformity

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99

PDF, 154.97 KB

Ladda ner
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)

Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

EXE, 5.76 MB

Version: 1.1.2

Ladda ner
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)

MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.12 MB

Version: 1.1.3

Ladda ner
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Ladda ner
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Ladda ner
HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator

The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 52.15 KB

Ladda ner
Setting up mobile call forwarding

This document describes how to set up mobile call forwarding for a door call using the Gira DCS IP gateway and the "Gira DCS mobile" app.

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 1.34 MB

Ladda ner
DCS-IP-Gateway

Firmware file

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99

ZIP, 98.28 MB

Version: 5.04.00.08

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Ladda ner
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 5.64 MB

Ladda ner
Logikmodul Ansage senden

HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.63 KB

Version: 1

Ladda ner
Logikmodul Statusrückmeldung Ansage

HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6 KB

Version: 1

Ladda ner
Logikmodul Statusrückmeldung JPEG-Bildabruf

HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.5 KB

Version: 1

Ladda ner
Logikmodul Statusrückmeldung Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.76 KB

Version: 1

Ladda ner
Logikmodul Statusrückmeldung Weiterleitung

HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6.04 KB

Version: 1

Ladda ner
Logikmodul Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.12 KB

Version: 1

Ladda ner
Logikmodul Weiterleitung setzen/abfragen

HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.56 KB

Version: 1

Ladda ner
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 550.18 KB

Version: 1.0

Ladda ner
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Art.nr 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 584.77 KB

Version: 1.0

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen