0

Gira Keyless In kodknappsats System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2605 01
4010337051343
1
kritvit blank
2605 03
5806102
4010337051350
1
kritvit sidenmatt
2605 27
5806104
4010337051374
1
antracit
2605 28
5806105
4010337051381
1
alufärg (lackerad)
2605 26
5806103
4010337051367
1
svart matt (lackerad)
2605 005
4010337037125
1
grå matt (lackerad)
2605 015
4010337084662
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337051343
Art.nr 2605 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337051350
Art.nr 2605 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337051374
Art.nr 2605 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337051381
Art.nr 2605 28VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337051367
Art.nr 2605 26VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337037125
Art.nr 2605 005VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337084662
Art.nr 2605 015VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Kodlås som tillträdeskontrollsystem med en tryckknappsats som fungerar kapacitivt och därmed inte utsätts för slitage.
  • Inget identifierbart slitage på grund av ofta använda sifferkombinationer.
  • Fristående apparat eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.
  • Specialknapp "C": Raderar en felaktig inmatning.
  • Specialknapp "Nyckel": Direkt portöppning efter inmatning av rätt kod.
  • Specialknapp "Klocka": Riktat val av svarsapparat i stora byggnader.
  • Specialknapp "F": Kopplingsfunktioner med Gira porttelefonsystems brytaktorer.
  • Homogen blå LED-belysning av siffrorna och specialtecknen nattetid.
  • Master PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas vid förlust av administratör-PIN-kod.
  • Kodlåset kan hantera upp till 255 koder.
  • Upp till 32-siffriga koder är möjliga.
  • Akustisk signal vid knapptryckning.
  • Trefärgad LED-statusindikering vid programmering och användning.
  • Varningston vid obehörig användning av tryckknappsatsen för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytaktor i Gira porttelefonsystemet.
  • De båda integrerade, växlande reläerna kan tilldelas två olika koder, t.ex. kod 1: Portöppning, kod 2: Tändning av ytterbelysning.

In- och utgångar

  • Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
ExtraförsörjningDC 24 V ±5 %
från porttelefonsystemDC 26 V ± 2 V
Relä
Antal2
Kontakt1 växlare potentialfri
Max. belastningAC/DC 24 V / 1,6 A
Anslutningar
Anslutningskabel porttelefon1 x kontaktlist
Relävardera 3 skruvklämmor
Extraförsörjning2 x skruvklämmor
Hållfasthet mot elektrostatisk urladdningtill 16 kV
Inbyggnadsdjup35 mm
Omgivningstemperatur-20 °C till +70 °C

Anmärkning

  • Med PTS-IP-gateway kan Keyless In-apparaterna anslutas till Gira HomeServer. Detta möjliggör smarta anslutningar. Man kan t.ex. enkelt dela ut åtkomsträttigheter temporärt eller för engångsanvändning. Alla data inklusive åtkomsträttigheter kan administreras centralt och flexibelt via Gira HomeServer.
  • Integration i Profil 55 möjlig.

Fler länkar

Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Kodknappsats

Bruksanvisning.

Art.nr 2605 ..

PDF, 297.73 KB

Ladda ner
Kodknappsats

Kort handledning.

Art.nr 2605 ..

PDF, 60.69 KB

Ladda ner
Gira Keyless In Keypad

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112

PDF, 168.15 KB

Ladda ner
Gira Keyless In Keypad

EC Declaration of conformity

Art.nr 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112 2635 00 8513 01 8513 03 8513 26 8513 27 8513 28 8513 65 8513 66 8513 67

PDF, 164.43 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen