0

Insats rumstermostat 230 V~/10 A med slutande kontakt, kontrollampa och sensor för elektrisk golvvärme

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2474 00
8580710
4010337104407
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337104407
Art.nr 2474 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Elektronisk termostat för styrning av elektrisk golvvärme eller golvtempereringssystem.
  • Reglering av golvtemperatur i stängda utrymmen.
  • Manuell avstängning av golvtemperaturregleringen.
  • Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka.
  • Extern temperatursensor (fjärrgivare).
  • Frostskyddsfunktion.
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
  • Värmeavbrott i 5 minuter efter en timme vid konstant uppvärmning.
  • Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50 Hz
Brytströmmax. 10 A
Anslutningseffekt
Resistiv last2300 W
Standby< 0,15 W
Ledningslängd
Ingångarmax. 100 m
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Fjärrgivare
Anslutningskabel4 m
förlängningsbar2 x 1,5 mm²
Mått
GivareØ7,8 H 20

Anmärkning

  • Dra fjärrgivare i golvet i tomrör.
  • Matarledningen till fjärrgivare är förlängningsbar till 50 m med 2-trådig ledning (2 x 1,5 mm2).

Leveransen innehåller

  • Fjärrgivare i plastkåpa ingår i leveransinnehållet.
Datablad

Anbudsunderlag

Insats rumstermostat 230 V~/10 A med slutande kontakt, kontrollampa och sensor för elektrisk golvvärme

Bruksanvisning.

Art.nr 2474 00

PDF, 1.02 MB

Ladda ner
Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electric floor heating

EC Declaration of conformity

Art.nr 2474 00

PDF, 173.69 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen