0

Podtynkowy regulatora temperatury w pomieszczeniu 230 V~/10 A ze stykiem zwiernym, lampką kontrolną i czujnikiem do elektrycznego ogrzewania podłogowego

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2474 00
4010337104407
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337104407
Nr artykułu 2474 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Elektroniczny regulator temperatury do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym lub układami regulacji temperatury podłogi.
  • Regulacja temperatury podłogi w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Ręczne wyłączanie regulacji temperatury podłogi.
  • Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny.
  • Zewnętrzny czujnik temperatury (czujnik zdalny)
  • Funkcja ochrony przed zamarzaniem.
  • Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
  • Przerwa w ogrzewaniu 5 minut po ogrzewaniu ciągłym przez jedną godzinę.
  • Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Prąd łączeniowymaks. 10 A
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie2300 W
Tryb czuwania< 0,15 W
Długość przewodu
Wejściamaks. 100 m
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Czujnik zdalny
Przewód przyłączeniowy4 m
z możliwością przedłużenia2 x 1,5 mm²
Wymiary
CzujnikØ7,8 × wys. 20 mm

Wskazówki

  • Czujnik zdalny układać w podłodze w pustej rurce.
  • Przewód zasilający czujnika zdalnego z możliwością przedłużenia do 50 m przewodem dwużyłowym (2 x 1,5 mm²).

Zakres dostawy

  • Czujnik zdalny w kapturku z tworzywa sztucznego jest zawarty w zestawie.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electric floor heating

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2474 00

PDF, 173.69 KB

Do pobrania
Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electrical floor heating

Operating instructions.

Nr artykułu 2474 00

PDF, 1.02 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych