0

Innsats romtermostat 230 V~ / 10 A med lukker, kontrollampe og sensor for elektrisk gulvvarme

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2474 00
4010337104407
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337104407
Art.nr. 2474 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Elektronisk temperaturregulator for styring av elektrisk gulvvarme eller gulvtemperering.
  • Regulering av gulvtemperaturen i lukkede rom.
  • Manuell utkobling av gulvtemperaturreguleringen.
  • Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur.
  • Ekstern temperatursensor (fjernføler).
  • Frostbeskyttelsesfunksjon.
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
  • Oppvarmingsavbrudd i 5 minutter etter kontinuerlig oppvarming i en time.
  • Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Koblingsstrømmaks. 10 A
Tilkoblingseffekt
Ohmsk last2300 W
Standbymodus< 0,15 W
Ledningslengde
Inngangermaks. 100 m
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Fjernføler
Tilkoblingsledning4 m
kan forlenges2 x 1,5 mm²
Mål
FølerØ 7,8 H 20

Merknader

  • Legg fjernføleren i gulvet i det tomme røret.
  • Tilførselsledningen til fjernføleren kan forlenges til 50 m med 2-tråds ledning (2 x 1,5 mm²).

Leveransens innhold

  • Fjernføler i plastlokk følger med ved levering.
Datablad

Programvare

Innsats romtermostat 230 V~/10 A med lukker, kontrollampe og føler for elektrisk gulvvarme

Bruksanvisning.

Art.nr. 2474 00

PDF, 1.02 MB

Nedlasting
Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electric floor heating

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2474 00

PDF, 173.69 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase